Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152608
BPZ-VZFP-800/400-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 800 x 400 mm, chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152608
EAN
4015081493487
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
400 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-800/400-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Verniciatura alle polveri
Idoneo per altezza della custodia
400 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.