Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

152609
Codice del modello: BPZ-VZFP-1000/100-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1000 x 100 mm, chiusura

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
152609
EAN
4015081493494
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-VZFP-1000/100-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di ingresso cavi
Cieca
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
In custodia
Posizione di montaggio
Orizzontale
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
rivestito a polvere
Idoneo per altezza della custodia
100 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.