Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello frontale premisurazione, L x A = 1000 x 300 mm, chiusura
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
152611
|
| EAN |
4015081493517
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
920 mm
|
| Peso prodotto |
3.38 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-VZFP-1000/300-BL
|
| Funzioni |
dispositivo supplementare
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo di ingresso cavi |
Cieca
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
In custodia Quadro di distribuzione a pavimento |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
rivestito a polvere
Con verniciatura alle polveri |
| Idoneo per altezza della custodia |
300 mm
|