Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio universale per AxL=350x1000 mm
| Nome prodotto |
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
153022
|
| EAN |
4015081497621
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
280 mm
|
| Larghezza prodotto |
888 mm
|
| Peso prodotto |
5.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MPL350-1000
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Protezione superficiale |
Zincato
|
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
universale |
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Indicato per larghezze di |
1000 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|