Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153024
Codice del modello: BPZ-MPL650-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=650x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
153024
EAN
4015081497645
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
580 mm
Larghezza prodotto
888 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL650-1000

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
universale
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Indicato per larghezze di
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.