Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153025
BPZ-MPL650-1200

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio universale per AxL=650x1200 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
153025
EAN
4015081497652
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
580 mm
Larghezza prodotto
1088 mm
Peso prodotto
11 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL650-1200

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
universale
Indicato per altezze di
760 mm
Indicato per larghezze di
1200 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.