Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153028
BPZ-MPL1150-1000

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Piastra di montaggio universale per AxL=1150x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
153028
EAN
4015081497683
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
1080 mm
Larghezza prodotto
888 mm
Peso prodotto
16.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL1150-1000

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Verticale
universale
Indicato per altezze di
1260 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.