Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153030
Codice del modello: BPZ-MPL1450-1000

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra di montaggio universale per AxL=1450x1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
153030
EAN
4015081497706
Lunghezza/profondità del prodotto
28 mm
Altezza prodotto
1380 mm
Larghezza prodotto
888 mm
Peso prodotto
20.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-MPL1450-1000

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Verticale
Indicato per altezze di
1560 mm
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato
Protezione superficiale
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.