Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153186
NZM3-XKS300

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Capicorda, 300mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
153186
EAN
4015081499137
Lunghezza/profondità del prodotto
89 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XKS300

Informazioni aggiuntive

Codice
0

Gamma

Carcassa
NZM3/4
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA.
  • Capicorda tubolari stretti per connessioni a interruttori di manovra.
  • In caso di impiego senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato.
Tipo
Capicorda
Utilizzato con
NZM4(-4), N(-4)
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dimensioni bullone
0 mm
Angolo di collegamento
180° (orizzontale)
Colore identificativo
Nessuno
Sezione nominale
300 mm²
Numero di fori di montaggio
1
Caratteristiche speciali
  • Non approvato UL/CSA.
  • Capicorda tubolari stretti per connessioni a interruttori di manovra.
  • In caso di impiego senza coperchio NZM3(-4)-XKSA, il capicorda deve essere isolato.
Protezione superficiale
zincato

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
300 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.