Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153398

Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM, per DILM185A/DILM225A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM
Sigla catalogo
153398
EAN
4015081501687
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.605 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
DILM225A-XCT

Verifiche di progetto

10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di contatti
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.