Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

153585
IZMX-MIL2C-W16

IZMX-MIL2C-W16. Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, W

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
153585
EAN
4015081503551
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
1.823 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
IZMX-MIL2C-W16

Informazioni aggiuntive

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Gamma

Special features
  • Bowden cables
  • Type 2
Type
Accessory
Used with
INX16…W
IZMX16…W

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Mounting Method
Withdrawable
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com