Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida in alluminio per raccordi interni verticali Larghezza 800 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
154955
|
| EAN |
4015081516957
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
688 mm
|
| Peso prodotto |
0.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-MAH-800
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Guida DIN
|
| Applicazione |
Accessori interni
|
| Colore |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento In custodia |
| Posizione di montaggio |
Orizzontale
Verticale |
| Materiale |
Metallo
|
| Materiale apparecchio |
Alluminio
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|