Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155457
Codice del modello: EPCOVER50-P185-JM

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio 50mm intervallo di fase 185

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
155457
EAN
4015081521678
Lunghezza/profondità del prodotto
666 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPCOVER50-P185-JM

Delivery program

Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
0
Materiale
Plastica

Additional information

Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.