Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155483
Codice del modello: NZM2-XSH-12-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia a montaggio laterale, kit, tipo 12 84z, misura 2, UL

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
Sigla catalogo
155483
EAN
4015081521838
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XSH-12-84-NA

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Per 1 sportello di un pannello di controllo in stile americano (sportello più ampia barra accanto allo sportello)
Dotato di:
Kit completo
Maniglia inclusa, sistema meccanico, e tirante flessibile
Lucchetto
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Per il fissaggio all'esterno della porta del quadro
  • Utilizzato per azionare un interruttore con una leva utilizzando un tirante flessibile e un sistema meccanico che deve essere montato sull'estremità anteriore dell'interruttore.
  • Per interruttore con leva di commutazione
Adatto per
Sezionatore di potenza
Interruttore automatico di potenza
Tipo
Side mounted handle
Utilizzato con
NZM2…-NA, NS2…-NA

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • Per il fissaggio all'esterno della porta del quadro
  • Utilizzato per azionare un interruttore con una leva utilizzando un tirante flessibile e un sistema meccanico che deve essere montato sull'estremità anteriore dell'interruttore.
  • Per interruttore con leva di commutazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.