Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia a montaggio laterale, kit, tipo 12 84z, misura 3, UL
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
155489
|
| EAN |
4015081521890
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
480 mm
|
| Peso prodotto |
3.5 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-XSH-12-84-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Per 1 sportello di un pannello di controllo in stile americano (sportello più ampia barra accanto allo sportello) |
| Dotato di: |
Kit completo
Maniglia inclusa, sistema meccanico, e tirante flessibile albero di prolunga Lucchetto |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Side mounted handle
|
| Utilizzato con |
NZM3…-NA, NS3…-NA
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
4X. 12
|
| Caratteristiche speciali |
|