Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

155502
NZM3-XSH-4X-84-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia a montaggio laterale, kit, tipo 4X 84z, misura 3, UL

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
Sigla catalogo
155502
EAN
4015081522026
Lunghezza/profondità del prodotto
500 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Conformità
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XSH-4X-84-NA

Gamma

Caratteristiche
Bloccabile
Per 1 sportello di un pannello di controllo in stile americano (sportello più ampia barra accanto allo sportello)
Dotato di:
Maniglia inclusa, sistema meccanico, e tirante flessibile
Kit completo
albero di prolunga
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Per il fissaggio all'esterno della porta del quadro
  • Utilizzato per azionare un interruttore con una leva utilizzando un tirante flessibile e un sistema meccanico che deve essere montato sull'estremità anteriore dell'interruttore.
  • Per interruttore con leva di commutazione
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Side mounted handle
Utilizzato con
NZM3…-NA, NS3…-NA

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
4X. 12
Caratteristiche speciali
  • Per il fissaggio all'esterno della porta del quadro
  • Utilizzato per azionare un interruttore con una leva utilizzando un tirante flessibile e un sistema meccanico che deve essere montato sull'estremità anteriore dell'interruttore.
  • Per interruttore con leva di commutazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.