Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia a montaggio laterale, kit, tipo 12 48z, misura 4, UL
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
155504
|
| EAN |
4015081522040
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
480 mm
|
| Peso prodotto |
4.3 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XSH-12-48-NA
|
| Caratteristiche |
Per 1 sportello di un pannello di controllo in stile americano (sportello più ampia barra accanto allo sportello)
Bloccabile |
| Dotato di: |
albero di prolunga
Maniglia inclusa, sistema meccanico, e tirante flessibile Kit completo Lucchetto |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Side mounted handle
|
| Utilizzato con |
NZM4…-NA, NS4…-NA
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
4X. 12
|
| Caratteristiche speciali |
|