Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia a montaggio laterale, kit, tipo 4X 48z, misura 4, UL
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
155507
|
| EAN |
4015081522071
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
500 mm
|
| Altezza prodotto |
70 mm
|
| Larghezza prodotto |
480 mm
|
| Peso prodotto |
4.3 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XSH-4X-48-NA
|
| Caratteristiche |
Lucchettabile
Per 1 sportello di un pannello di controllo in stile americano (sportello più ampia barra accanto allo sportello) |
| Dotato di: |
Maniglia inclusa, sistema meccanico, e tirante flessibile
Kit completo Lucchetto |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza |
| Tipo |
Side mounted handle
|
| Utilizzato con |
NZM4…-NA, NS4…-NA
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta bloccabile in posizione 0 utilizzando fino a 3 lucchetti sulla maniglia
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
4X. 12
|
| Caratteristiche speciali |
|