Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

156591
IZMX-SEC-TB20-W

IZMX-SEC-TB20-W. Control line connection, 20 pieces, AV

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
156591
EAN
4015081531813
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
IZMX-SEC-TB20-W

Informazioni aggiuntive

Accessory/spare part type
Withdrawable units

Gamma

Number of poles
Not applicable
Type
Accessory
Used with
IZMX16…, INX16…
IZMX40…, INX40…_x

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Core cross section
1.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com