Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

156593
IZMX-SEC-TB8-F

IZMX-SEC-TB8-F. Control line connection, 8 pieces, fixed

Specifiche generali

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
156593
EAN
4015081531837
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Model Code
IZMX-SEC-TB8-F

Informazioni aggiuntive

Accessory/spare part type
Control circuit terminals

Gamma

Number of poles
Not applicable
Type
Accessory
Used with
IZMX16…, INX16…
IZMX40…, INX40…_x

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Core cross section
1.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com