Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

156901
APH05-L

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Sostegno coperchio di chiusura, metà, tipo di standard

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
156901
EAN
4015081534913
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
APH05-L

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.