Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

156902
Codice del modello: APHL05-L

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sostegno coperchio di chiusura, metà, versione alta

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
156902
EAN
4015081534920
Lunghezza/profondità del prodotto
215 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
APHL05-L

Additional information

Numero RAL
9011

Delivery program

Colore
Nero
Modello
Kit di montaggio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.