Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158209
DILM32-XSP(RDC12)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC12: 12 V DC, DC, Utilizzo con: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
158209
EAN
4015081547975
Lunghezza/profondità del prodotto
66 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
46 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL 508
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
Codice modello
DILM32-XSP(RDC12)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
12 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.