Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

158210
DILM65-XSP(12V50/60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® serie, Tecnica ad innesto, 12 V 50/60Hz, AC, Utilizzo con: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
158210
EAN
4015081547982
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CE
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Codice modello
DILM65-XSP(12V50/60HZ)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobina individuale
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
12 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
12 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.