Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158233
DILM95-XSP(380V60HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 380 V 60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM80, DILM95

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
158233
EAN
4015081548217
Lunghezza/profondità del prodotto
48.65 mm
Altezza prodotto
71.3 mm
Larghezza prodotto
63.2 mm
Peso prodotto
0.185 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Codice modello
DILM95-XSP(380V60HZ)

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
380 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
380 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.