Eaton Moeller® series PKE65 Interruttore di protezione del motore, Apparecchio completo con maniglia lucchettabile AK, elettronico, 8 - 32 A, Con sganciatore di sovraccarico
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: accessori per interruttori automatici
|
| Sigla catalogo |
158249
|
| EAN |
4015081548378
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
198 mm
|
| Altezza prodotto |
162 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
1.432 kg
|
| Certificazione/i |
CSA
IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA Class No.: 3211-05 UL CSA File No.: 165628 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL Category Control No.: NLRV UL 60947-4-1 |
| Note catalogo |
Questo è un prodotto per ambiente A (industriale). Nell’ambiente B (domestico) questo dispositivo può causare interferenze radio indesiderate. In tal caso l’utente potrebbe essere tenuto ad adottare le misure appropriate.
|
| Codice modello |
PKE65/AK/XTUW-32
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.2 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
32 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
32 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
32 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Dotato di: |
Manopola bloccabile AK
|
| Funzioni |
Protezione motore per ciclo di avviamento gravoso
Sganciatore termico Protezione motore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tempi di flusso corrente - min |
500 (Classe 5) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza
Da utilizzare con attivazione SWD, è necessario rispettare la durata minima del flusso di corrente e i periodi minimi di disinserzione. Nota: Se si scende al di sotto della durata minima del flusso di corrente è possibile causare un surriscaldamento del carico (motore). 1000 (Classe 20) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza 900 (Classe 15) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza 700 (Classe 10) cicli di funzionamento AC-4, Contatti di potenza |
| Periodi di interruzione -min |
≤ 500 ms, percorsi di conduzione principali, Funzionamento ciclo AC-4
|
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP00 |
| Durata elettrica |
50.000 operazioni (a 400 V, AC-3)
|
| Durata meccanica |
30.000 operazioni (principali percorsi di conduzione)
|
| Massima frequenza di manovra |
60 operazioni/h
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
32 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
8 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione del motore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza per polo |
2.1 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Compensazione della temperatura |
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento |
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
7.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
20 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
25 HP
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
100 kA, High-Fault 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
200 A, Classe J, High-Fault 600 V, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio in cortocircuito |
Sganciatore termico fisso 15,5 x IR
Ritardato ca. 60 ms, Sganciatori termici tolleranza ± 20%, Sganciatori termici Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici |
| Poteri d'interruzione |
32 A, AC-3 fino a 690 V
32 A, Uso generale UL/CSA |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
14 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 25) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 35) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 16) mm²
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
14 - 2
|
| Coppia di serraggio |
3,3 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando |