Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158258
Codice del modello: ZB-XPLH

Eaton Moeller® series calotta piombabile per relè termico ZB

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series - Calotta piombabile ZB
Sigla catalogo
158258
EAN
4015081548460
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.002 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ZB-XPLH

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
ZB
ZW7
Z5

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.