Scarica il documento () sui 20
Motor protection and overload relays

Bimetal overload relays

La protezione motore è uno dei compiti principali delle apparecchiature elettriche di qualsiasi macchina. I relè a bimetallo della serie Moeller di Eaton offrono la soluzione giusta per qualsiasi applicazione. I relè di protezione motore sono omologati UL/CSA e CCC, il che li rende adatti all'uso in tutto il mondo. I relè ZE sono certificati ATEX come dispositivi di protezione per motori Ex-e
Reliable:
Protection with phase loss and overload
Transformer relay ZW7:
Protection in case of heavy starting
Global use:
UL/CSA and CCC approvals

Caratteristiche principali

  • Protezione da sovraccarico e mancanza fase - I contatti ausiliari arrestano il motore e inviano la segnalazione del guasto
  • Approvazioni UL/CSA e CCC
  • Adatto per la protezione dei motori elettrici Ex-e (ZE, ZB)

Comprehensive bimetal solutions

The Z-series bimetal relays offer reliable protection in the event of phase failures and overloads, covering a current range up to 630 A. The motor protection relays comprise the following product series: Bimetal relay Z5 (suitable for DILM185A, DILM225A, DILM250A, DILM300A), bimetal relay ZE for use in combination with the small contactors DILEM, bimetallic relay ZB (suitable for DILM7 up to DILM170) and the transformer relay ZW7 for protection in case of heavy starting. The ZE and ZB relays are suitable for the protection of Ex electronic motors and can be directly mounted on DILM contactors with up to 300 A.

Eaton’s Moeller series—a 100-year legacy

With over 100 years of experience in starting, controlling and protecting motors, Eaton’s Moeller series offers you a proven product portfolio that will help you use energy more reliably, efficiently, safely and sustainably.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close