Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Portafusibili cilindrici a bassa tensione serie Bussmann

I portafusibili modulari della serie Bussmann di Eaton sono progettati in modo specifico per essere utilizzati insieme ai fusibili cilindrici delle dimensioni di 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58, nonché con i fusibili a puntalino FW.

Eaton's Bussmann series modular fuse holders

Certificazioni globali
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Opzioni di montaggio
Guida DIN e/o fissaggio con viti

Fusibili cilindrici compatibili

I portafusibili modulari della serie Bussmann di Eaton sono compatibili con la nostra gamma di fusibili cilindrici a bassa tensione da 10 x 38 mm, 14 x 51 mm e 22 x 58 mm.

Struttura lucchettabile integrata

I portafusibili modulari della serie Bussmann di Eaton offrono una struttura lucchettabile integrata, per garantire l'isolamento sicuro e protetto, nonché la sicurezza sul luogo di lavoro.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close