Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158477
Codice del modello: NZM2-XAVPR-S1-DC

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Coperchio, 4° polo, per il comando a distanza N2-S1-CC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM comando a distanza
Sigla catalogo
158477
EAN
4015081550579
Lunghezza/profondità del prodotto
114 mm
Altezza prodotto
8 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XAVPR-S1-DC

Delivery program

Tipo
Comando a distanza
Numero di poli
Quattro poli
Carcassa
NZM2
Utilizzato con
N2-4
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Tipo di separatore di fase
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto