Fusibile NH per bassa tensione serie Bussmann di Eaton, 160 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, indicatore doppio
| Nome prodotto |
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
|
| Sigla catalogo |
160NHG01B
|
| EAN |
5027590437257
|
| UPC |
051712626026
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
135 mm
|
| Altezza prodotto |
57.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
29.55 mm
|
| Peso prodotto |
270.667 g
|
| Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
| Certificazione/i |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Codice modello |
NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 01
|
| Adatto per |
Microinterruttore 170H0235
|
| Valore nominale intensità di corrente |
160 A
|
| Potere di apertura |
120 kA
|
| Classe |
Classe gG/gL
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Tensione nominale |
500V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Dimensione fusibile |
NH01
|
| Agganci in metallo isolati (IMGL) |
no
|