Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

160NHG0B
Codice del modello: NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 0

Eaton Bussmann series Fusibile NH per bassa tensione, 500V, 160A, 120 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Classe C gL/gG

General specifications

Nome prodotto
Fus. NH bas. ten Bussmann serie Eaton
Sigla catalogo
160NHG0B
EAN
5027590437363
UPC
051712232869
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
58 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
299.3333333 g
Conformità
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Codice modello
NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 0

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Tensione nominale
500V
Tipo di tensione
CA
Potere di apertura
120 kA
Classe
Caratteristica d’intervento gG/gL
Frequenza nominale - min
45 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz

Product specifications

Dimensione fusibile
NH0
Agganci in metallo isolati (IMGL)
no

Accessori

Adatto per
Guida fusibile verticale EBF
Sezionatori fusibilati verticali EBV

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.