Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

164297
Codice del modello: PKZ0-XHT-MCC

Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKZ0, per MCC-V, a 90 gradi, intrecciato

General specifications

Nome prodotto
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
164297
EAN
4015081608256
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
66 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.16 kg
Certificazione/i
EN 60204
Note catalogo
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
Codice modello
PKZ0-XHT-MCC

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Bloccabile
Dotato di:
Estensione dell’asse
Bloccoporta
Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm

General information

Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
Interruttore generale secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKZM0 installato se ruotato di 90°

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.