Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKZ0, per MCC, 90 gradi, NA tipo PKZ0-XRHT-MCC
| Nome prodotto |
Manopola bloccoporta PK0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
164298
|
| EAN |
4015081608263
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
EN 60204
|
| Note catalogo |
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
|
| Codice modello |
PKZ0-XRHT-MCC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Colore |
Giallo
Rosso |
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm
Estensione dell’asse Maniglia rossa/gialla Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile Bloccoporta |
| Grado di protezione |
NEMA Altro
IP65 |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale con funzione di arresto d’emergenza secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKZM0 installato se ruotato di 90°
|