Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE, per MCC-V, 90 gradi, intrecciato
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series manopola bloccoporta PKE
|
| Sigla catalogo |
164299
|
| EAN |
4015081608270
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
235 mm
|
| Altezza prodotto |
66 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.16 kg
|
| Certificazione/i |
EN 60204
|
| Note catalogo |
Non può essere utilizzato in combinazione con VHI20-PKZ0.
|
| Codice modello |
PKE-XHT-MCC
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
|
| Dotato di: |
Bloccoporta
3 lucchetti, sezione lucchetto 4 - 8 mm Con posizione interruttore ON/OFF e "+" (attivato), bloccabile Estensione dell’asse |
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
Interruttore generale secondo EN 60204 nei sistemi di distribuzione energia MCC e con PKE installato se ruotato di 90°
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|