Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

165716
NZM3-XDVG

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, nero, bloccabile sulla maniglia, misura 3, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
Sigla catalogo
165716
EAN
4015081622344
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
124 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
0.789 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
UL489
IEC60947
CSA certified
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM3-XDVG

Gamma

Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Tipo
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
Utilizzato con
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Tipo di attivazione
Maniglia rotativa
Colore
Nero
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP20
4X. 12
Impianto di blocco
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Con elemento rotativo incluso
  • Combinabile con la cornice
  • Consente l'azionamento dell'interruttore mediante movimento di rotazione e offre una possibilità di chiusura

Esporta le caratteristiche del prodotto