Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, rosso/giallo, bloccabile sulla maniglia, misura 3, IEC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
165717
|
| EAN |
4015081622351
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
108 mm
|
| Altezza prodotto |
124 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
0.775 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) UL489 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 CE marking UL listed |
| Codice modello |
NZM3-XDVGR
|
| Tipo |
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Rosso/giallo per arresto di emergenza |
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Dotato di: |
Lucchetto
albero di prolunga |
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza Arresto d’emergenza |
| Utilizzato con |
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Impianto di blocco |
Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|