Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglia rotativa, nero, bloccabile sulla maniglia, misura 4, IEC
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
165718
|
| EAN |
4015081622368
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
130 mm
|
| Altezza prodotto |
135 mm
|
| Larghezza prodotto |
210 mm
|
| Peso prodotto |
1.193 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
UL (File No. E140305) CE marking CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 UL listed CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified |
| Codice modello |
NZM4-XDVG
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Lucchetto
albero di prolunga |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Tipo |
Maniglia rotativa sull'interruttore automatico
|
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Tipo di attivazione |
Maniglia rotativa
|
| Colore |
Nero
|
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP20
4X. 12 |
| Impianto di blocco |
lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia utilizzando fino a 3 lucchetti
|
| Caratteristiche speciali |
|