Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

165768
Codice del modello: PF6-40/2/01-S

Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro PF6/7. PF6, 2 poli, In: 40 A, Icn: 6 kA, IΔN: 0,1 A, Tipo S, Sensibile a corrente alternata, Resistente alla corrente impulsiva 5 kA, per edifici residenziali e commerciali

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PF6/7 RCCB
Sigla catalogo
165768
EAN
4015081622887
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61008
Codice modello
PF6-40/2/01-S

Delivery program

Applicazione
  • Interruttore automatico di corrente residua per applicazioni residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
A due poli
Tempo d'intervento
Disattivazione selettiva
Valore nominale intensità di corrente
40 A
Potenza nominale di cortocircuito
6 kA
Valori nominali corrente di guasto
100 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente alternata (AC)
Corrente di tenuta a impulsi
Resistente alla corrente impulsiva 5 kA
Tipo
  • PF6
  • Interruttore Differenziale
  • Tipo S

Technical Data - Electrical

Tensione nominale
230 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.1 A
Corrente di guasto nominale - max
0.1 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
AC
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
500 A
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
25 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
6 kA
Capacità corrente di spunto
0.25 kA
Intervallo circuito di prova
184 V AC - 250 V AC
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Larghezza integrata (numero di unità)
35 mm (2 SU)
Profondità interna
69.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Morsetti (superiore e inferiore)
Morsetti aperti/di sollevamento
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
5,8 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Accessorio necessario
Z-HK 248432
Caratteristiche
Accessoriabile
Protezione selettiva
Interruttore differenziale puro
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
IS/SPE-1TE 101911
Caratteristiche speciali
  • La temperatura di esercizio massima è di 60 °C: A partire da 40 °C, la corrente continua massima ammissibile diminuisce di 2,5% ogni 1 °C
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Utilizzato con
PF6
Interruttore Differenziale
Tipo S
KLV-TC-2 276240 (custodia compatta)
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico)
Z-RC/AK-2TE 285385 (set di coperchi di piombatura)

Esporta le caratteristiche del prodotto