Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB. PL6, 4 poli, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 20 A, potere d'interruzione nominale IEC/EN 60898-1: 6 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB
|
| Sigla catalogo |
166497
|
| EAN |
4015081630059
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.48 kg
|
| Conformità |
RoHS compliant
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60898-1
|
| Codice modello |
PL6-B20/4
|
| Classe di selettività |
3
|
| Caratteristiche |
Can be fitted with auxiliary accessories
|
| Gruppo funzionale |
Overcurrent protection
|
| Funzioni |
Overload protection
Short Circuit protection |
| Caratteristiche speciali |
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
|
| Utilizzato con |
PL6
Interruttore magnetotermico |
| Valore nominale intensità di corrente |
20 A
|
| Applicazione |
|
| Corrente nominale |
20 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Numero di poli (protetti) |
4
|
| Numero di poli (totale) |
4
|
| Caratteristica di rilascio |
B
|
| Caratteristica di intervento |
B
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Bidirectional
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Durata elettrica |
>4000 operating cycles
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Potere di interruz. nominale servizio in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - lcs |
6 kA
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V |
6 kA
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V |
6 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
6 kA
|
| Classe di selettività |
3
|
| Tensione nominale |
|
| Tensione nominale (IEC/EN 60898-1) |
415 VAC
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
65.5 mm
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Colore indicatore di posizione contatti |
Red = ON
Green = OFF |
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Durata meccanica |
>10000 operating cycles
|
| Metodo di montaggio |
Two lock-in position on DIN rail (EN/IEC 60715)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Ampiezza supporto |
72 mm
|
| Larghezza di montaggio per polo |
17,7 mm
|
| Protezione morsetti |
Touch-safe (EN 50274)
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Screw-type with pressure plate
|
| Coppia di serraggio |
2.4 Nm
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|