Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166710
Codice del modello: NZM2-1-XKA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Morsetto a mantello, 1p, 1x185qmm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
Sigla catalogo
166710
EAN
4015081632107
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.098 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
NZM2-1-XKA

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 225 A (Al)
Carcassa
NZM2
Numero di poli
Unipolare
Adatto per
Unipolare
Tipo
Morsetto a tunnel

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
300 A (Cu), 225 A (Al)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo a treccia)
Collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi.
16 mm² - 185 mm² (1x)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.