Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167564
Codice del modello: XVTL-IZMX40-06

Custodia interruttore e custodia meccanismo di controllo Eaton xEffect xVtl. Piastra di montaggio per IZMX40, L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
167564
EAN
4015081640539
Lunghezza/profondità del prodotto
530 mm
Altezza prodotto
115 mm
Larghezza prodotto
370 mm
Peso prodotto
10.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-IZMX40-06

Technical Data - Mechanical

Protezione superficiale
Zincato
Materiale
Acciaio

Additional information

Caratteristiche
Perforato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.