Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167592
SPCT2-280

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Dispositivo rimovibile scaricatore di sovratensione, 280 V AC, 20 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167592
EAN
4015081640843
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-280

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
TN
Altro

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
280 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
40 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Tensione nominale AC
280 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1.4 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
1 UM
Metodo di montaggio
su elemento base
Numero di conduttori senza messa a terra
0

Esporta le caratteristiche del prodotto