Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Protezione da sovratensioni xPole SPCT2

Gli scaricatori di tensione di tipo SPCT2 sono i più comunemente utilizzati e sono progettati per tutti i tipi di installazione in bassa tensione. Questi dispositivi di protezione da sovratensioni sono spesso richiesti dalle normative di cablaggio nazionali.

In conformità con
EN 61643-11
Classe di test SPD
T2

Caratteristiche principali

  • SPD tipo T2 in conformità agli standard EN 61643-11
  • Tensione di esercizio continuativo massima (UC): 75 – 580 VAC
  • Classe di prova II conforme a IEC 61643-1+A1
  • Disponibile con contatti ausiliari
  • Disponibile con sbarrette di collegamento già installate per un’installazione semplice e veloce su interruttore differenziale

 

Protezione contro sovratensioni aggiuntiva per sovratensioni di commutazione

Progettato per la protezione della maggior parte delle installazioni contro le sovratensioni di commutazione o contro le fulminazioni indirette. L’utilizzo dei dispositivi T2 è quantomeno raccomandato. In molti Paesi europei essi sono già obbligatori.

Necessità di protezione da sovratensione

L’installazione degli scaricatori ha lo scopo di garantire la limitazione della tensione parallelamente all'azione di coordinamento dell’isolamento, in modo da evitare la formazione di scintille che potrebbero causare incendi. I dispositivi di protezione da sovratensioni devono essere installati per ridurne le conseguenze. Questo è valido per i sistemi elettrici di tutti gli edifici: residenze, ospedali, infrastrutture per le comunicazioni, edifici pubblici, siti commerciali/industriali (hotel, banche, negozi, fabbriche).

Previene la diffusione delle sovratensioni

Progettati per tutti gli impianti elettrici a bassa tensione, gli SPD di tipo 2 vengono installati in ogni quadro elettrico per evitare la diffusione della sovratensione negli impianti elettrici. SPCT2 di Eaton è utilizzato per la protezione contro sovratensioni transitorie causate dalle operazioni di commutazione e dalle fulminazioni indirette.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close