Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167605
SPCT2-385/3

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori di sovratensione ad innesto, 3p, 385VAC, 3x20kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167605
EAN
4015081640966
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
52.5 mm
Peso prodotto
0.323 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-385/3

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
TN-C
Altro
TN
TN-S

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
385 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
40 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Tensione nominale AC
385 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1.8 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
3 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.