Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167617
Codice del modello: SPCT2-NPE60

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Dispositivo rimovibile scaricatore di sovratensione, 280 V AC, 30 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167617
EAN
4015081641079
Lunghezza/profondità del prodotto
47 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-NPE60

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
TN
Altro

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
260 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
60 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
30 kA
Tensione nominale AC
260 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1 KV

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Carcassa
1 UM
Metodo di montaggio
su elemento base
Numero di conduttori senza messa a terra
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.