Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167618
Codice del modello: SPCT2-NPE60/1

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori di sovratensione ad innesto, 1poli, 260VAC, 30 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167618
EAN
4015081641086
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.084 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-NPE60/1

Additional information

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
TN
Altro

Delivery program

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
260 V
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
60 kA
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
30 kA
Tensione nominale AC
260 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Livello di protezione tensione
1 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
1 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
0

Esporta le caratteristiche del prodotto