Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167621
Codice del modello: SPCT2-335-1+NPE

Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori di sovratensione ad innesto, 1polo+N, 335VAC, 20 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
Sigla catalogo
167621
EAN
4015081641109
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.198 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPCT2-335-1+NPE

Delivery program

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Technical Data - Electrical

Livello di protezione tensione
1.6 KV
Tensione nominale AC
335 V
Tensione continua, AC - max
335 V
Corrente di spunto in scarica nominale (8/20)
20 kA
Corrente di spunto in scarica (8/20) - max
40 kA
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica

Technical Data - Mechanical

Carcassa
2 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
Numero di conduttori senza messa a terra
1
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min
35 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
25 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
25 mm²
Grado di protezione
IP20

Additional information

Caratteristiche
classe di prova tipo 2
Tipo di configurazione sistema
Altro
TN
IT
TT
TN-S

Esporta le caratteristiche del prodotto