Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori di sovratensione ad innesto, 1polo+N, 460VAC, 20 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni SPCT2
|
| Sigla catalogo |
167625
|
| EAN |
4015081641147
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
17.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
SPCT2-460-1+NPE
|
| Caratteristiche |
classe di prova tipo 2
|
| Tipo di configurazione sistema |
Altro
TN IT TT TN-S |
| Applicazione |
|
| Tipo |
Scaricatore di sovratensione
|
| Tensione continua, AC - max |
460 V
|
| Corrente di spunto in scarica (8/20) - max |
40 kA
|
| Corrente di spunto in scarica nominale (8/20) |
20 kA
|
| Tensione nominale AC |
460 V
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Livello di protezione tensione |
2.2 KV
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - min |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
25 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carcassa |
2 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|
| Numero di conduttori senza messa a terra |
1
|