Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBdM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 25A, 100mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento D, 2p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: A
| Nome prodotto |
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBdM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
|
| Sigla catalogo |
168227
|
| EAN |
4015081647996
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
37 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
FRBDM-D25/2/01-G/A
|
| Classe di limitazione della corrente |
3
|
| Caratteristiche |
Versione scatto antidisturbo
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
| Funzione di base |
Dispositivi RCD/MCB combinati
|
| Valori nominali corrente di guasto |
0.1 A
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Gamma prodotti |
FRBdM
|
| Corrente nominale |
25 A
|
| Caratteristica di rilascio |
D
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente impulsiva
|
| Caratteristica d'intervento |
D
|
| Tipo |
interruttore magnetotermico-differenziale
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Valore nominale di corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze di isolamento |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da scosse elettriche |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Connessioni per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulso |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
4,2 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Dissipazione statica non dipendente da corrente |
0 W
|
| Caratteristica di disconnessione |
Brevemente ritardato
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Resistente alla corrente impulsiva, 3 kA
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Valori correnti di guasto della gamma di prodotti |
10, 30, 100 mA
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
240 V
|
| Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità di interruzione nominale |
10 kA
|
| Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Capacità corrente di sovratensione |
3 kA
|
| Intervento |
Lievemente ritardato
|
| Tensione nominale |
240 V - 240 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Profondità interna |
70 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|